Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08 BK AU - 1731170

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731170
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356158299
Вес/шт. (без упаковки) 9,248 GRM