Клеммы для печатной платы - PTSA 0,5/ 9-2,5 MIX NZ353 - 1731109

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 2 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 9, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731109
Упаковочная единица 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356156899
Вес/шт. (без упаковки) 3,301 GRM