Разъем печатной платы - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BD1,2 - 1731099

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 15 A, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Компактный, стандартизованный плоский штекерных разъем обеспечивает применение по всему миру
  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731099
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356158527
Вес/шт. (без упаковки) 4,999 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!