Клеммы для печатной платы - PTSA 0,5/1,5-8 MIX NZ355 - 1731073

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: многоцветный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1731073
Упаковочная единица 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356156882
Вес/шт. (без упаковки) 3,116 GRM