Клеммы для печатной платы - MKDS 1/ 9-3,81 BD:1-9 - 1730845

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 9, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1730845
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918233211
Вес/шт. (без упаковки) 4,317 GRM