Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5 HC/ 5-G-5,08 VPE300 - 1730511

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя, длина выводов [P]: 3,9 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1730511
Упаковочная единица 300 Шт
Минимальный объем заказа 300 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356153270
Вес/шт. (без упаковки) 1,800 GRM