Клеммы для печатной платы - PTSA 1,5/ 8-3,5-F BD:B-A - 1730252

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1730252
Упаковочная единица 120 Шт
Минимальный объем заказа 120 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356152013
Вес/шт. (без упаковки) 3,750 GRM