Разъем печатной платы - GMSTB-SET A5E00863770 - 1730171

Нет доступных изображений

, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 1, размер шага: 7,62 мм, : , цвет: зеленый, поверхность контакта:тип подключения олово, монтаж: ,

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 1730171
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356151726
Вес/шт. (без упаковки) 15,910 GRM