Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 7-ST-5,0 C2,7 R1,7 - 1730155

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 10 A, полюсов: 7, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1730155
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356149006
Вес/шт. (без упаковки) 10,628 GRM