Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 3-G GY7035 - 1730074

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1730074
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
GTIN 4046356151290
Вес/шт. (без упаковки) 1,127 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!