Клеммы для печатной платы - MKDS 1/ 8-3,81 BD:1-8 - 1729898

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729898
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918230142
Вес/шт. (без упаковки) 3,802 GRM