Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 6-G-3,5 THT PIN2,6 - 1729739

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729739
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356150262
Вес/шт. (без упаковки) 2,208 GRM