Клеммы для печатной платы - SMKDSP 1,5/ 9 BD:PE-1 SO - 1729713

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 9, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 55 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729713
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356150224
Вес/шт. (без упаковки) 12,868 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!