Клеммы для печатной платы - MKDS 3/ 4-5,08 BD:29-32 - 1729681

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия
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
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729681
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918258641
Вес/шт. (без упаковки) 7,870 GRM