Разъем печатной платы - FKCS 2,5/12-ST-5,08 BUGYBD1-12 - 1729661

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 12, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729661
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356149945
Вес/шт. (без упаковки) 19,291 GRM