Клеммы для печатной платы - MK3DS 1,5/16-5,08 BK BD:1-80 - 1729607

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 15 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 16, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729607
Упаковочная единица 48 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918240660
Вес/шт. (без упаковки) 170,100 GRM