Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 BK VPE500 - 1729373

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729373
Упаковочная единица 500 Шт
Минимальный объем заказа 500 Шт
GTIN 4046356148450
Вес/шт. (без упаковки) 8,161 GRM