Разъем печатной платы - SMC 1,5/ 3-GF-3,81 BK - 1729289

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 3, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729289
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356147699
Вес/шт. (без упаковки) 1,762 GRM