Клеммы для печатной платы - SMKDS 1/ 7-3,81 BD:10-SE - 1729218

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 7, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1729218
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356147859
Вес/шт. (без упаковки) 4,377 GRM