Компоненты для проходного монтажа - GMSTBA 2,5 HC/ 3-G-7,62 - 1728866

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728866
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 504 (C-1-2013)
GTIN 4046356150026
Вес/шт. (без упаковки) 1,400 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь