Клеммы для печатной платы - MKKDS 3/16-5,08 BU BD:32-1 - 1728837

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 22 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 16, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: синий

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728837
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356146876
Вес/шт. (без упаковки) 74,003 GRM