Разъем печатной платы - IMCV 1,5/ 3-G-3,81 BK - 1728743

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 3, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728743
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356146173
Вес/шт. (без упаковки) 1,146 GRM