Клеммы для печатной платы - SMKDS 1/ 9-3,81 GY - 1728695

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 9, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: серый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728695
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918228675
Вес/шт. (без упаковки) 5,013 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!