Разъем печатной платы - QC 0,5/ 4-ST-3,81 BD:NZ - 1728691

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 200 В, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728691
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356145213
Вес/шт. (без упаковки) 3,890 GRM