Разъем печатной платы - MSTBW 2,5/ 2-G BK - 1728662

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Ножки позволяют производить очистку или заливку печатной платы
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728662
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356145299
Вес/шт. (без упаковки) 0,940 GRM