Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 4-GF-3,5 THT PIN 1,4 - 1728646

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728646
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356144155
Вес/шт. (без упаковки) 1,814 GRM