Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 4-G-3,5 THT PIN 1,4 - 1728633

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728633
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356144162
Вес/шт. (без упаковки) 2,090 GRM