Разъем печатной платы - TSPC 5/10-ST-7,62 - 1728536

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 6 мм², полюсов: 10, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728536
Упаковочная единица 25 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 532 (C-1-2013)
GTIN 4046356144544
Вес/шт. (без упаковки) 79,730 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь