Клеммы для печатной платы - SMKDS 1/ 6-3,81 - 1728323

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 6, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1728323
Упаковочная единица 100 Шт
Страница каталога Стр. 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918025779
Вес/шт. (без упаковки) 3,310 GRM