Клеммы для печатной платы - MK3DS 1/ 2-3,81 - 1727735

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 30 контактами

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1727735
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 87 (C-1-2013)
GTIN 4017918116361
Вес/шт. (без упаковки) 4,187 GRM