Разъем печатной платы - DFK-PC 5/ 4-GF-7,62 - 1727715

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
  • Пластина экрана для профессионального подключения на передней панели устройства с целью защиты от ЭМВ
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1727715
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 545 (C-1-2013)
GTIN 4046356135962
Вес/шт. (без упаковки) 80,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь