Клеммы для печатной платы - SMKDS 5/ 3-6,35 (23) - 1727696

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, размер шага: 6,35 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1727696
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918322489
Вес/шт. (без упаковки) 6,550 GRM