Клеммы для печатной платы - MKDSN 1,5/ 6 BD:1-6 - 1727447

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, размер шага: 5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1727447
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918232214
Вес/шт. (без упаковки) 5,850 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!