Клеммы для печатной платы - MKDS 1/10-3,81 SMD BK - 1727308

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 10, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: SMD пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1727308
Упаковочная единица 11 Шт
Минимальный объем заказа 11 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 82 (C-1-2013)
GTIN 4017918025670
Вес/шт. (без упаковки) 9,440 GRM