Разъем печатной платы - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BUGY2CPBDNZ - 1727265

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1727265
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356134415
Вес/шт. (без упаковки) 17,639 GRM