Разъем печатной платы - FRONT-GMSTB 2,5/ 3-ST-7,62BKNZ - 1727223

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1727223
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356134170
Вес/шт. (без упаковки) 9,680 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!