Клеммы для печатной платы - MKKDSG 3/ 2 BK BDWH:35-38 - 1727184

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1727184
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356133739
Вес/шт. (без упаковки) 9,113 GRM