Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/ 3-STZF-5,08 BD:1-3 - 1726677

На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
  • Натяжное приспособление упрощает работу и снижает тянущее усилие, воздействующее на точку контакта
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1726677
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356132145
Вес/шт. (без упаковки) 2,638 GRM