Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 4-ST GY7035 BD:9-12 - 1726622

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1726622
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356132558
Вес/шт. (без упаковки) 6,653 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!