Компоненты для проходного монтажа - FK-MPT 0,5/ 2-ICVA-3,5 GN R56 - 1726237

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, Номинальное сечение: 0,5 мм², полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм, Ответная часть разъема, защищенная от прикосновений к контактам, для установки клемм для печатного монтажа FK-MPT 0,5

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Предотвращение неправильного подключения благодаря асимметричному расположению гнезд
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1726237
Упаковочная единица 300 Шт
Минимальный объем заказа 300 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356133197
Вес/шт. (без упаковки) 2,717 GRM