Клеммы для печатной платы - FK-MPT 0,5/16-3,5 BD:0-F - 1726208

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 16, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: зеленый, Длина выводов [P]: 3,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1726208
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356128629
Вес/шт. (без упаковки) 5,428 GRM