Разъем печатной платы - MC 1,5/10-G-3,81 THT AU - 1725791

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 10, размер шага: 3,81 мм, поверхность контакта: Золото, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1725791
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356129473
Вес/шт. (без упаковки) 3,823 GRM