Вилочная часть - PTDA 2,5/ 2-PH-5,0 - 1725497

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 14 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Закругленная конструкция для индивидуального проектирования устройств
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1725497
Упаковочная единица 250 Шт
Страница каталога Стр. 409 (C-1-2013)
GTIN 4046356129756
Вес/шт. (без упаковки) 3,694 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь