Клеммы для печатной платы - MKKDS 1,5/ 2-5,08 BU - 1725067

На рисунке показан 4-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 2, цвет: синий, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1725067
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918231965
Вес/шт. (без упаковки) 6,647 GRM