Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 2-ST BDWH:B1,B2 - 1724792

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1724792
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356127295
Вес/шт. (без упаковки) 3,372 GRM