Компоненты для проходного монтажа - EMCV 1,5/ 8-G-3,81 BK - 1724530

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, Номинальное сечение: 1,5 мм², полюсов: 8, размер шага: 3,81 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Монтаж опрессовка, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Долговечное запрессованое соединение создает надежное удерживающее усилие без термической нагрузки
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1724530
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356126694
Вес/шт. (без упаковки) 2,014 GRM