Клеммы для печатной платы - SMKDS 5/ 2-9,5 A0 - 1724385

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, размер шага: 9,52 мм, полюсов: 2, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1724385
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918242312
Вес/шт. (без упаковки) 6,100 GRM