Разъем печатной платы - FK-MPT 0,5/ 9-ICVA-3,5 GN - 1724161

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, номинальное сечение: 0,5 мм², полюсов: 9, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,3 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Предотвращение неправильного подключения благодаря асимметричному расположению гнезд
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1724161
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356123969
Вес/шт. (без упаковки) 1,730 GRM