Разъем печатной платы - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62BDL-PE - 1723719

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1723719
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356123983
Вес/шт. (без упаковки) 6,130 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!