Клеммы для печатной платы - MK3DS 3/ 2-5,08 ABGY - 1723386

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 2, цвет: агатовый серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм. Возможна установка в ряд модулей с различным количеством полюсов (контактов)!

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1723386
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918230791
Вес/шт. (без упаковки) 15,853 GRM